Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată

În stoc

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
1,3359 RON - 1,3359 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M4
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
8.5 mm
PA
76,6004 RON - 231,7163 RON 1 În stoc
M8
Oțel placat cu zinc
Tată
12.0 mm
Oțel
1,357 RON - 1,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M5
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
10.0 mm
PA
3,6205 RON - 10,5494 RON 370 În stoc
23.0 mm
M5
4,3643 RON - 12,7537 RON 250 În stoc
28.0 mm
M8
12,1576 RON - 12,3492 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M8
Oțel placat cu zinc
Prezon filetat
25.0 mm
PA
10,2162 RON - 19,4781 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Alamă
Prezon filetat
50.0 mm
PA
6,6236 RON - 7,4235 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
9,0795 RON - 10,1039 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,4008 RON - 12,2028 RON 1685 În stoc
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
9,0795 RON - 10,1039 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
5,3607 RON - 13,5982 RON 6 În stoc
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
20.0 mm
PA
9,1496 RON - 17,4013 RON 10 În stoc
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
20.0 mm
PA
13,4439 RON - 15,0999 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.5 mm
M8
PP
5,9921 RON - 13,1491 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
Alamă
Prezon filetat
30.0 mm
PA
3,2698 RON - 10,1055 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
M6
39,5177 RON - 44,3732 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
M8
PP
12,3352 RON - 21,078 RON 8 În stoc
50.0 mm
M10
Alamă
Prezon filetat
50.0 mm
PA
12,1039 RON - 13,3877 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M6
PP
6,5105 RON - 6,7359 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
  • din 6
Mâner de prindere 20.0 mm M8 Oțel Negru

10209547

Interval de preț
231,7163 RON - 76,6004 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material filet
    Oțel placat cu zinc
Mâner rotund striat 23.0 mm M5 Negru

10159675

Interval de preț
10,5494 RON - 3,6205 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    23.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 28.0 mm M8 Negru

10159774

Interval de preț
12,7537 RON - 4,3643 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner rotund striat 16.0 mm M5 Nylon Polymer Negru

10188781

Interval de preț
12,2028 RON - 7,4008 RON

Niveluri de stoc
1685 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametrul mânerului sferic
    16.0 mm
  • Înălțime mâner
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Roată de mână 30.0 mm M6 20.0 mm PA Negru

10333143

Interval de preț
13,5982 RON - 5,3607 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime tijă
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 50.0 mm M10 20.0 mm PA Negru

10333235

Interval de preț
17,4013 RON - 9,1496 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime tijă
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână 50.0 mm M10 50.0 mm PA Negru

10333266

Interval de preț
21,078 RON - 12,3352 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime tijă
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru