Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,5538 RON - 43,2909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
11,8087 RON - 13,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
7,886 RON - 17,278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
13,116 RON - 14,7316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
9,967 RON - 19,0031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
17,5467 RON - 18,784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
14,1565 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
8,9265 RON - 16,9768 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
38,406 RON - 40,7718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
16,9373 RON - 18,8348 RON | 5 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
27,9571 RON - 31,3661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
4,9698 RON - 12,582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
6,3517 RON - 6,5716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
17,2506 RON - 26,095 RON | 1561 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
7,7763 RON - 8,3788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oțel placat cu zinc
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,9988 RON - 5,8931 RON | 110 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oțel
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
3,19 RON - 9,8591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Oțel
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,0902 RON - 10,2409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
7,2151 RON - 15,8541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,6105 RON - 20,2216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina