Meniu Caută

Mânere rotunde pentru șuruburi - Cap moletat

În stoc

Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.

Cod Serie: SR6127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
136 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material complet Cumpără
1,3197 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
M4
Polioximetilenă
16,0595 RON - 18,1679 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel
22,4258 RON - 25,4926 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Oțel
8,1824 RON - 8,9813 RON 10 În stoc
16.0 mm
M4
Oțel
9,6075 RON - 10,9347 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel
12,1992 RON - 13,5815 RON 8 În stoc
24.0 mm
M6
Oțel
22,9187 RON - 22,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8 x 35
Oțel inoxidabil
1,3828 RON - 2,2453 RON 2000 În stoc
11.0 mm
M3
Polioximetilenă
1,3828 RON - 2,2453 RON 100 În stoc
11.0 mm
M3
Polioximetilenă
2,1905 RON - 3,5597 RON 70 În stoc
25.0 mm
M8
Polioximetilenă
17,6203 RON - 17,6203 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M3
Oțel inoxidabil
18,3681 RON - 18,3681 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Oțel inoxidabil
15,7316 RON - 17,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel
14,6671 RON - 16,6717 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel
11,5667 RON - 11,5667 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Oțel inoxidabil
29,4767 RON - 29,4767 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel inoxidabil
35,2406 RON - 35,2406 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
22,0151 RON - 22,0151 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M5
Oțel inoxidabil
20,3488 RON - 23,1412 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M8
Oțel
  • din 7
Mâner rotund striat 16.0 mm M4 20.0 mm Oțel Negru

10194225

Interval de preț
8,9813 RON - 8,1824 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Șurub
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime cap
    3.5 mm
Mâner rotund striat 24.0 mm M6 12.0 mm Oțel Negru

10194386

Interval de preț
13,5815 RON - 12,1992 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Tip
    Șurub
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime cap
    5.0 mm
Mânere pentru capete de şurub 11.0 mm (DIA) M3 POM

10057964

Interval de preț
2,2453 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametrul mânerului sferic
    11.0 mm
  • Înălțime totală
    4.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 11.0 mm (DIA) M3 POM

10057957

Interval de preț
2,2453 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametrul mânerului sferic
    11.0 mm
  • Înălțime totală
    4.5 mm
Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) M8 POM

10058091

Interval de preț
3,5597 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Stil mâner sferic
    Striat
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm