Meniu Caută

Manșoane anti-abraziune pentru cabluri

În stoc

Návlek na káble na ochranu proti oderu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
203,8629 RON - 254,8478 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
92,3773 RON - 182,0397 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
138,3292 RON - 218,4373 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
302,8711 RON - 400,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
65,521 RON - 145,6291 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
217,7074 RON - 291,2456 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
239,5562 RON - 327,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
140,3678 RON - 218,4373 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
92,3773 RON - 182,0397 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
283,2411 RON - 364,0666 RON 1 În stoc
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
79,3653 RON - 145,6291 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
72,091 RON - 109,2187 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
109,6815 RON - 182,0397 RON 1 În stoc
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
100,3792 RON - 182,0397 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
Manșon anti-abraziune 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Interval de preț
364,0666 RON - 283,2411 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    45.0 - 105.0 mm
  • Diametru nominal interior
    64.0 mm
Manșon anti-abraziune 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Interval de preț
182,0397 RON - 109,6815 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă tereftalată
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.0 - 50.0 mm
  • Diametru nominal interior
    32.0 mm