Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Zatiaľ čo na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru interior | Grosime panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4799 RON - 0,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7171 RON - 0,7171 RON | 35400 În stoc |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3606 RON - 0,4265 RON | 107224 În stoc |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5501 RON - 0,6146 RON | 37000 În stoc |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4293 RON - 0,522 RON | 226820 În stoc |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,6469 RON | 69000 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3858 RON - 0,3858 RON | 54069 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3858 RON - 0,3858 RON | 82500 În stoc |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm