These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime flanșă | Diametru exterior minim | Culoare | Material | Lungime sub cap | Diametru exterior maxim | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6469 RON - 0,6469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,7184 RON - 0,9275 RON | 4750 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Natural
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2091 RON - 0,2091 RON | 18 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4968 RON - 0,6918 RON | 8000 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Natural
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4968 RON - 0,6918 RON | 2500 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Natural
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8125 RON - 0,8125 RON | 4005 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,7507 RON - 0,9725 RON | 5000 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Natural
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1255 RON - 0,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natural
|
PA
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,8728 RON - 1,0819 RON | 3900 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,6609 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6876 RON - 0,7339 RON | 400 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,2574 RON - 1,3079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Negru
|
PA
|
|
|
||
| 1,1746 RON - 1,5155 RON | 11300 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Natural
|
Nailon
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,9458 RON - 1,2279 RON | 51452 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 1,0342 RON - 1,8944 RON | 69 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5753 RON - 0,7437 RON | 43118 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Natural
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3915 RON - 0,3915 RON | 6270 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natural
|
PA
|
|
|
||
| 0,4546 RON - 0,6384 RON | 47000 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Natural
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4265 RON - 0,4265 RON | 5000 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natural
|
PA
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina