Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.Excelentă rezistență la abraziuneInstalare simplăIdeale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri. Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Material complet | RL | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12 in
304.8 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7 in
177.8 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16 in
406.4 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15 in
381.0 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina