Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
265 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Cumpără
0,2957 RON - 0,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
12 mm
10 mm
1.5 mm
0,2451 RON - 0,2861 RON 50 În stoc
8 mm
4 mm
3 mm
0,2669 RON - 0,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 mm
8 mm
1 mm
0,3107 RON - 0,6033 RON 11510 În stoc
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
0,1684 RON - 0,1999 RON 400 În stoc
5 mm
3 mm
2 mm
0,6133 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
0,2957 RON - 0,5725 RON 3224 În stoc
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,4559 RON - 0,8811 RON 5400 În stoc
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,3176 RON - 0,6158 RON 29000 În stoc
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,3135 RON - 0,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 mm
6 mm
2 mm
0,2067 RON - 0,2409 RON 2000 În stoc
8 mm
6 mm
1 mm
0,1724 RON - 0,204 RON 40 În stoc
5 mm
2 mm
1 mm
0,2327 RON - 0,2724 RON 390 În stoc
8 mm
4 mm
2 mm
0,1656 RON - 0,1971 RON 4000 În stoc
5 mm
3 mm
1 mm
0,2122 RON - 0,2477 RON 1000 În stoc
8 mm
6 mm
2 mm
0,3587 RON - 0,5011 RON 3000 În stoc
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
0,4969 RON - 0,9635 RON 15455 În stoc
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
0,1684 RON - 0,1999 RON Solicitați termenul de livrare aici
5 mm
3 mm
1.5 mm
0,2765 RON - 0,3231 RON 2000 În stoc
10 mm
8 mm
2 mm
0,2875 RON - 0,5572 RON 32000 În stoc
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 4 mm 8 mm 11 mm 3 mm

10284063

Interval de preț
0,2861 RON - 0,2451 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    8 mm
  • Diametru interior
    4 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Interval de preț
0,6033 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
11510 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3 mm 5 mm 8 mm 2 mm PVC Negru

10284025

Interval de preț
0,1999 RON - 0,1684 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    5 mm
  • Diametru interior
    3 mm
Garnitură pentru cabluri 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2957 RON

Niveluri de stoc
3224 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Interval de preț
0,8811 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Interval de preț
0,6158 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Diametru interior
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 6 mm 8 mm 11 mm 1 mm

10284070

Interval de preț
0,2409 RON - 0,2067 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    8 mm
  • Diametru interior
    6 mm
Garnitură pentru cabluri 2 mm 5 mm 8 mm 1 mm PVC Negru

10283974

Interval de preț
0,204 RON - 0,1724 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    5 mm
  • Diametru interior
    2 mm
Garnitură pentru cabluri 4 mm 8 mm 11 mm 2 mm

10284056

Interval de preț
0,2724 RON - 0,2327 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    8 mm
  • Diametru interior
    4 mm
Garnitură pentru cabluri 3 mm 5 mm 8 mm 1 mm PVC Negru

10284001

Interval de preț
0,1971 RON - 0,1656 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    5 mm
  • Diametru interior
    3 mm
Garnitură pentru cabluri 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

10284087

Interval de preț
0,2477 RON - 0,2122 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    8 mm
  • Diametru interior
    6 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Interval de preț
0,5011 RON - 0,3587 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089644

Interval de preț
0,9635 RON - 0,4969 RON

Niveluri de stoc
15455 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8 mm 10 mm 14 mm 2 mm

10284155

Interval de preț
0,3231 RON - 0,2765 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    10 mm
  • Diametru interior
    8 mm
Garnitură pentru cabluri 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Interval de preț
0,5572 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Diametru interior
    2.8 mm