Meniu Caută

Mecanisme de transmisie - Buton conic

În producție

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 X 1.0
109.1 mm
Oțel
48,3713 RON - 48,3713 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 X 1.0
89.0 mm
Oțel
144,6876 RON - 144,6876 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oțel
85,0713 RON - 85,0713 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 X 1.25
91.0 mm
Oțel
116,8578 RON - 116,8578 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oțel
73,708 RON - 73,708 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
73,5525 RON - 73,5525 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Oțel
91,7231 RON - 91,7231 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oțel
87,6708 RON - 87,6708 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 X 1.25
136.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 X 1.25
111.1 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oțel
110,6587 RON - 110,6587 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
65,6686 RON - 65,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 X 1.0
89.0 mm
Oțel
99,3194 RON - 99,3194 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oțel
68,6028 RON - 68,6028 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 X 1.0
109.1 mm
Oțel
106,815 RON - 106,815 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oțel
69,5808 RON - 69,5808 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 X 1.25
111.1 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oțel
  • din 3