Sortiment prvkov k optickým vláknam prináša kruhové organizéry nízkoprofilových vlákien pre navíjanie rezervných vlákien na PCB dosku. Niektoré sa dajú rozlomiť na vodiace prvky po 90 alebo 180. Niektoré kruhové organizéry možno stohovať a namontovať na PCB dosku. Vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Cod Serie: SREFA04
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Rază | Metodă de montare | Înălțime totală | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2479 RON - 24,4768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,0452 RON - 3,7328 RON | 1200 În stoc |
Natural
|
43.2 mm
|
Adeziv
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 2,3014 RON - 2,8066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 19,9973 RON - 19,9973 RON | 2500 În stoc |
Negru
|
30.0 mm
|
Șurub
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 20,6569 RON - 20,6569 RON | 200 În stoc |
Negru
|
25.0 mm
|
Adeziv
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 17,1767 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
25.0 mm
|
Șurub
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 38,6756 RON - 38,6756 RON | 150 În stoc |
Negru
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 26,3264 RON - 26,3264 RON | 100 În stoc |
Negru
|
30.0 mm
|
Adeziv
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 16,8961 RON - 16,8961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
30.0 mm
|
Adeziv
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 24,7827 RON - 24,7827 RON | 89 În stoc |
Negru
|
40.0 mm
|
Șurub
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| 18,4396 RON - 18,4396 RON | 300 În stoc |
Negru
|
25.0 mm
|
Adeziv
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 24,053 RON - 24,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
35.0 mm
|
Șurub
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 5,4869 RON - 6,75 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 14,8051 RON - 14,8051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
25.0 mm
|
Șurub
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 18,6221 RON - 18,6221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
30.0 mm
|
Șurub
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 4,1678 RON - 5,1922 RON | 100 În stoc |
Natural
|
43.2 mm
|
Adeziv
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina