Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
1,7498 RON - 1,7498 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON 2000 În stoc
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,5749 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,9132 RON - 0,9132 RON 1755 În stoc
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,6981 RON - 0,9021 RON 250 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,7584 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
0,5749 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6366 RON - 0,8241 RON 250 În stoc
Roșu
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,6981 RON - 0,9021 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7584 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7543 RON - 0,9132 RON 280 În stoc
Natural
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,8516 RON - 0,8516 RON 107 În stoc
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7448 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,5312 RON - 0,5312 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,684 RON - 1,684 RON 530 În stoc
Negru
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,6461 RON - 0,6461 RON 945 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4065 RON - 0,4065 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,434 RON - 0,434 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,8488 RON - 0,8488 RON 10800 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
  • din 6
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A Natural 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Interval de preț
0,9132 RON - 0,9132 RON

Niveluri de stoc
1755 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    19.8 - 34.9 mm
  • Lungime ancoră
    19.5 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
Clemă de asamblare 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nailon Gri

10067086

Interval de preț
0,9021 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.8 - 20.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nailon Roșu

10066997

Interval de preț
0,8241 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.3 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A Natural 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000786

Interval de preț
0,9132 RON - 0,7543 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.7 - 20.6 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Interval de preț
0,8516 RON - 0,8516 RON

Niveluri de stoc
107 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 28.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Interval de preț
1,684 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
530 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 15.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.7 - 11.5 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
Clemă de asamblare 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Negru

10106518

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
945 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Interval de preț
0,8488 RON - 0,8488 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 28.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm