Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

În stoc

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Alb
Nailon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
Alb
Nailon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
9250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
60500 În stoc
4.8 mm
Alb
Nailon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
6250 În stoc
6.0 mm
Alb
Nailon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
900 În stoc
6.1 mm
Alb
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
78500 În stoc
5.0 mm
Alb
Nailon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
16750 În stoc
6.0 mm
Alb
Nailon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
Alb
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
227500 În stoc
Negru
Nailon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
52250 În stoc
8.0 mm
Alb
Nailon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
250 În stoc
7.0 mm
Alb
Nailon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
10021859 525 În stoc
Natural
Nailon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
2000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
33000 În stoc
4.0 mm
Alb
Nailon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • din 5
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066546


Niveluri de stoc
9250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nailon Alb

10119419


Niveluri de stoc
60500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 8.7 mm
  • Diametru cap
    7.1 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nailon Alb

10119556


Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere 2.5 mm 4.1 mm PE Alb

10163825


Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 4.1 mm
  • Diametru cap
    10.9 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nailon Alb

10119532


Niveluri de stoc
78500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.2 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nailon Alb

10119457


Niveluri de stoc
16750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066614


Niveluri de stoc
227500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nailon Alb

10119594


Niveluri de stoc
52250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    13.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nailon Alb

10119570


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    7.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 7.1 mm Nailon 6/6 Natural

10021859


Niveluri de stoc
525 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 7.1 mm
  • Diametru cap
    10.9 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Spreading Rivet
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10163832


Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.4 mm
  • Diametru cap
    11.1 mm
  • Înălțime cap
    4.7 mm
  • Tip nit
    Spreading Rivet
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nailon Alb

10119518


Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametru cap
    6.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm