Meniu Caută

Nituri șurub din plastic

În stoc

Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.

Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vysoká pevnosť a univerzálnosť
  • Farby: biela, čierna a prírodná
  • Typy hláv: guľatá, hríbová a v tvare nosníka
  • Typy s krížovou a plochou drážkou


Cod Serie: SR1962

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă cap nit Înălțime cap Diametru orificiu Diametru cap Model Interval grosime panou Tip de unitate Cumpără
0,9813 RON - 1,2115 RON 1000 În stoc
Cap bombat
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Acționare în soclu rotund
0,7606 RON - 0,939 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Acționare în soclu rotund
1,3203 RON - 1,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
2.6 mm
6.4 mm
15.0 mm
7
3.9 mm
Acționare în cruce îngropată
1000 În stoc
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
3,2115 RON - 3,9647 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
550 În stoc
Rotund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
998 În stoc
Cap bombat
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
908 În stoc
Rotund
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
2,9246 RON - 3,6107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Cap bombat
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Ciupercă
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Acționare cu fante
  • din 2
Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Alb

10406809

Interval de preț
1,2115 RON - 0,9813 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungime ancoră
    25.4 mm
Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Alb

10308738


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru cap
    14.3 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Alb

10308783


Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru cap
    11.1 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Alb

10308837


Niveluri de stoc
998 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
Nituri cu înșurubare 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Alb

10308769


Niveluri de stoc
908 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    4.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametru cap
    11.1 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm