Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.
Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3648 RON - 0,8874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
Nuanță de lemn
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1942 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel/PA
|
Maro
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5809 RON - 0,7156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,6065 RON - 3,6065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Natural
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,4743 RON - 0,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1058 RON - 2,9486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE; Oțel
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,456 RON - 1,1136 RON | 4000 În stoc |
HDPE
|
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0623 RON - 2,8198 RON | 3000 În stoc |
HDPE; Oțel
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4417 RON - 6,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6104 RON - 0,7507 RON | 4027 În stoc |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,7261 RON - 1,7261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,2672 RON - 1,5015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7261 RON - 2,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Natural
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2469 RON - 0,6011 RON | 12000 În stoc |
HDPE
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1619 RON - 3,1203 RON | 2000 În stoc |
HDPE; Oțel
|
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 2,5765 RON | 2000 În stoc |
HDPE; Oțel
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,2657 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,456 RON - 1,115 RON | 3065 În stoc |
HDPE
|
Nuanță de lemn
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10293348 | 1,5155 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel/PA
|
Maro
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 5,2063 RON - 5,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Natural
|
1.460 in
37.1 mm