Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 În stoc |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| 30 În stoc |
M10
|
Metal rigid
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| 44 În stoc |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Plastic rigid
|
Natural
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 1 În stoc |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| 26 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| 4 În stoc |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| 37 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 10300367 | 2 În stoc |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina