Meniu Caută

Picioare de nivelare prinse cu șuruburi cu profil redus

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M8 X 1.25
Swivel
Crom
31.8 mm
Oțel inoxidabil
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6 X 1.0
Swivel
Cupru
25.4 mm
Oțel
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Swivel
Cupru
51.0 mm
Oțel
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8 X 1.25
Swivel
Crom
31.8 mm
Oțel inoxidabil
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel
64.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6 X 1.0
Swivel
Crom
25.4 mm
Oțel inoxidabil
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8 X 1.25
Swivel
Crom
31.8 mm
Oțel
25.4 mm
  • din 4