Tieto oceľové vyrovnávacie nožičky sú nastaviteľné až do 15 uhla, aby sa prispôsobili nerovným povrchom. Sortiment ponúka nehrdzavejúcu oceľ, zlaté pochrómovanie alebo poniklovanú oceľ a je možné ho kúpiť s gumovou podložkou na základni alebo bez nej. Okrem toho tento sortiment ponúka varianty, ktoré môžu podporovať montáž pomocou čapov alebo objímky.
Cod Serie: SR5788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Capacitate portantă | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina