Meniu Caută

Picioare glisante ajustabile cu bază netedă

În stoc

Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
3,2721 RON - 7,7504 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 0.75
25.0 mm
30.0 mm
3,0345 RON - 3,7736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
25.0 mm
35.0 mm
2,6584 RON - 3,2938 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
20.0 mm
2,8919 RON - 3,5791 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
25.0 mm
32.0 mm
5,4725 RON - 6,7952 RON 15 În stoc
M22
20.0 mm
40.0 mm
4,3183 RON - 5,3428 RON 85 În stoc
M22
25.0 mm
35.0 mm
3,6144 RON - 9,2308 RON 106 În stoc
M10 x 0.75
25.0 mm
40.0 mm
5,667 RON - 7,0156 RON 40 În stoc
M30
30.0 mm
50.0 mm
4,6295 RON - 5,7448 RON 400 În stoc
M22
25.0 mm
40.0 mm
3,409 RON - 7,6945 RON 11 În stoc
M8 x 0.8
25.0 mm
40.0 mm
5,3168 RON - 6,6007 RON 80 În stoc
M30
30.0 mm
45.0 mm
2,827 RON - 3,5143 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
20.0 mm
30.0 mm
4,2853 RON - 9,1609 RON 8 În stoc
M8
25.3 mm
30.0 mm
5,3168 RON - 6,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
M30
30.0 mm
45.0 mm
7,0416 RON - 8,7404 RON 549 În stoc
M30
28.0 mm
50.0 mm
11,6582 RON - 14,4463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M42
40.0 mm
60.0 mm
Picioare reglabile dintr-o bucată 40.0 mm M22 20.0 mm Negru

10327593

Interval de preț
6,7952 RON - 5,4725 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M22
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Picioare reglabile dintr-o bucată 35.0 mm M22 25.0 mm Negru

10327586

Interval de preț
5,3428 RON - 4,3183 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M22
  • Diametru bază
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Picioare reglabile 40.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Negru

10257128

Interval de preț
9,2308 RON - 3,6144 RON

Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 0.75
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă neagră
Picioare reglabile dintr-o bucată 50.0 mm M30 30.0 mm Negru

10327548

Interval de preț
7,0156 RON - 5,667 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M30
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Picioare reglabile dintr-o bucată 40.0 mm M22 25.0 mm Negru

10327524

Interval de preț
5,7448 RON - 4,6295 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M22
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Picioare reglabile 40.0 mm M8 x 0.8 25.0 mm Negru

10257067

Interval de preț
7,6945 RON - 3,409 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8 x 0.8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă neagră
Picioare reglabile dintr-o bucată 45.0 mm M30 30.0 mm Negru

10327609

Interval de preț
6,6007 RON - 5,3168 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M30
  • Diametru bază
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Picioare reglabile 30.0 mm M8 25.3 mm Negru

10257081

Interval de preț
9,1609 RON - 4,2853 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă neagră
Picioare reglabile dintr-o bucată 50.0 mm M30 28.0 mm Negru

10327616

Interval de preț
8,7404 RON - 7,0416 RON

Niveluri de stoc
549 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M30
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    28.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6