Meniu Caută

Pistoane de indexare - acționate cu camă

În stoc

Naše vačkové čapy s pružinou sa dodávajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele alebo z čiernenej ocele. Vačkové čapy sú dodávané v množstve priemerov čapov.

Cod Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Proiecție camă Lungime mâner Lungime totală Finalizare Diametru camă Cumpără
51,6561 RON - 59,8059 RON 25 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
51,8298 RON - 57,1052 RON 2 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
69,7969 RON - 79,5925 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
69,165 RON - 69,165 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Lustruit
10.0 mm
50,5061 RON - 56,533 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
69,3269 RON - 78,4024 RON 1 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
77,3816 RON - 77,3816 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
78,7124 RON - 82,6117 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
46,4262 RON - 46,4262 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mată
8.0 mm
73,6953 RON - 83,3118 RON 37 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
73,5986 RON - 82,6117 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
68,7836 RON - 77,2036 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
56,3476 RON - 58,3815 RON 3 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
151,5428 RON - 151,5428 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Natural
10.0 mm
37,4454 RON - 41,0608 RON 84 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
67,0173 RON - 67,0173 RON 1 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Lustruit
8.0 mm
10270745 151,5428 RON - 151,5428 RON 8 În stoc
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Natural
12.0 mm
164,4854 RON - 164,4854 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Natural
8.0 mm
74,2104 RON - 77,6351 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
69,2491 RON - 77,2036 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
  • din 2
Piston indexare 10.0 mm PA Negru

10197455

Interval de preț
59,8059 RON - 51,6561 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196656

Interval de preț
57,1052 RON - 51,8298 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    56.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    20.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
Piston indexare 37.0 mm 10.0 mm PA Negru

10197509

Interval de preț
78,4024 RON - 69,3269 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
  • Proiecție camă
    14.0 mm
Piston indexare 8.0 mm PA Negru

10197639

Interval de preț
83,3118 RON - 73,6953 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    48.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm
Piston indexare 8.0 mm PA Negru

10197486

Interval de preț
58,3815 RON - 56,3476 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm
Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196687

Interval de preț
41,0608 RON - 37,4454 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    22.0 N
  • Lungime mâner
    25.0 mm
  • Forță finală inițială
    8.0 N
  • Diametru camă
    5.0 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
Piston indexare M20 Oțel Negru

10270714

Interval de preț
67,0173 RON - 67,0173 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Diametru camă
    8.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Material bază
    Oțel brunat
Piston indexare M20 Oțel inoxidabil Gri

10270745

Interval de preț
151,5428 RON - 151,5428 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    51.0 mm
  • Diametru camă
    12.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil