Meniu Caută

Pitbull Wear Plates

În producție

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR12031

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet șurub Qty/pack Cumpără
110,857 RON - 138,5586 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0
88,496 RON - 110,6073 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.0
60,045 RON - 75,0692 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
4.0
32,443 RON - 40,5294 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
2.0
107,712 RON - 134,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
8.0