Meniu Caută

Piuliță fluture metalică

În stoc

Krídlové matice majú výstupky ktoré poskytujú lepšie uchopenie a umožňujú jednoduchú, rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov. Lopatkové matice sú v štandardnom metrickom závite a z mäkkej pozinkovanej ocele.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Înălțime totală Expansiune aripă Cumpără
1,6278 RON - 3,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Oțel
8.6 mm
17.6 mm
1,9927 RON - 4,8555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel
11.0 mm
22.5 mm
1,4173 RON - 3,4662 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Oțel
8.6 mm
17.6 mm
2,2874 RON - 5,0379 RON 30 În stoc
M6
Oțel
13.6 mm
27.8 mm
3,4942 RON - 7,6902 RON 88 În stoc
M8
Oțel
14.8 mm
30.3 mm
Piuliță fluture M6 13.6 mm 27.8 mm Oțel Natural

10180273

Interval de preț
5,0379 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Expansiune aripă
    27.8 mm
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Piuliță fluture M8 14.8 mm 30.3 mm Oțel Natural

10180297

Interval de preț
7,6902 RON - 3,4942 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.8 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Expansiune aripă
    30.3 mm
  • Material
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc