Meniu Caută

Piuliță fluture M6 13.6 mm 27.8 mm Oțel Natural

This winged nut is designed for applications requiring fast assembly by hand. Made from zinc plated steel.
Numărul piesei Essentra:

10180273

Numărul piesei producătorului:

053060140952

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,915 RON
250 - 999 2,9846 RON
1000 + 2,2316 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

245,75 RON

50 x 4,915 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 13.6 mm
Dimensiune filet M6
Expansiune aripă 27.8 mm
Material Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Price per piece incl VAT 1.0437 GBP
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne