Meniu Caută

Piulițe bombate - nailon

În stoc

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Culoare Înălțime totală Cumpără
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
0,7129 RON - 0,9865 RON 25 În stoc
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,9247 RON - 0,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,9121 RON - 0,9121 RON 3000 În stoc
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,529 RON - 0,529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
1,7681 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,6283 RON - 0,6981 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
1,1871 RON - 1,1871 RON 600 În stoc
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
0,609 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
0,383 RON - 0,383 RON 79086 În stoc
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
1,0856 RON - 1,0856 RON 253 În stoc
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,6032 RON - 0,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
0,5687 RON - 0,7021 RON 498 În stoc
5/16-18
12.7 mm
Natural
13.5 mm
  • din 2
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326619

Interval de preț
0,9865 RON - 0,7129 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060834

Interval de preț
0,9121 RON - 0,9121 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060919

Interval de preț
1,1871 RON - 1,1871 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Interval de preț
0,383 RON - 0,383 RON

Niveluri de stoc
79086 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Interval de preț
1,0856 RON - 1,0856 RON

Niveluri de stoc
253 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nailon 6/6

10326831

Interval de preț
0,7021 RON - 0,5687 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    12.7 mm
  • Dimensiune filet
    5/16-18
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare