Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
2 121,5052 RON - 2 357,2441 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
1 753,3381 RON - 1 948,131 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
772,8926 RON - 909,3033 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
120,1062 RON - 160,1585 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
499,1092 RON - 587,2141 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
1 346,8404 RON - 1 496,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
1 714,2986 RON - 1 904,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
3 296,0347 RON - 3 662,2776 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
2 121,5559 RON - 2 357,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
357,3312 RON - 446,6513 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
772,8926 RON - 909,3033 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
382,3449 RON - 449,8413 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
175,7035 RON - 234,2881 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
1 490,34 RON - 1 655,9164 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
903,2778 RON - 1 062,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
1 065,0566 RON - 1 253,0137 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
268,4668 RON - 335,6088 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
366,1417 RON - 430,7519 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 10
28.0
14.0
38.0
2.0
62.0
516,2238 RON - 607,3162 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
236,0604 RON - 295,0501 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
  • din 4