Meniu Caută

Piulițe fluture din plastic

În stoc

Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Cod Serie: SR1956

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Expansiune aripă Cumpără
100 În stoc
M5
14.0 mm
25.0 mm
10262481 1000 În stoc
M10
25.0 mm
41.0 mm
10 În stoc
M4
14.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4
22.0 mm
35.0 mm
270 În stoc
M8
16.0 mm
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
22.0 mm
35.0 mm
595 În stoc
M4
24.0 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
41.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
22.0 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
22.0 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.0 mm
25.0 mm
9500 În stoc
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
500 În stoc
M4
8.0 mm
16.0 mm
890 În stoc
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
  • din 2
Piuliță fluture M5 14.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

10180242


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Expansiune aripă
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon Natural

10262481


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Expansiune aripă
    41.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
Piuliță fluture M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

10180228


Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Expansiune aripă
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Natural

10180280


Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Expansiune aripă
    26.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M4 24.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

10060438


Niveluri de stoc
595 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Expansiune aripă
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
Piuliță fluture M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nailon 6/6 Natural

10327418


Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    10.2 mm
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Expansiune aripă
    22.8 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Diametru pas
    0.7 mm
Piuliță fluture M4 8.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10327395


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Expansiune aripă
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
Piuliță fluture M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nailon 6/6 Natural

10327487


Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    16.2 mm
  • Înălțime totală
    18.3 mm
  • Expansiune aripă
    34.8 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Diametru pas
    1.5 mm