Meniu Caută

Piulițe fluture din plastic

În stoc

Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Cod Serie: SR1956

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Expansiune aripă Cumpără
0,8597 RON - 1,1445 RON 890 În stoc
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,4052 RON - 0,5002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,546 RON - 0,6741 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,6242 RON - 0,7707 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
11.1 mm
22.2 mm
  • din 2
Piuliță fluture M10 18.3 mm 34.8 mm Nailon Natural

10327487

Interval de preț
1,1445 RON - 0,8597 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    18.3 mm
  • Expansiune aripă
    34.8 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural