Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.
Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.
Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1338
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Lead | Direcție filet | Numărul de porniri | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Pe stânga
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Pe stânga
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Pe dreapta
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Pe stânga
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR30 x 12
|
55.0
|
30.0
|
12.0
|
Pe dreapta
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Pe dreapta
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Pe dreapta
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Pe stânga
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Pe stânga
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Pe stânga
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Pe stânga
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Pe dreapta
|
1.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina