Meniu Caută

Piulițe în colivie

În stoc

Klietkové matice sa používajú do štvorcových otvorov, ktoré sa bežne nachádzajú na montážnych koľajničkách regálových systémov. Kombinácia štvorcového otvoru a matice sa používa v regálových systémoch, pretože umožňuje výber veľkostí matíc a skrutiek. Ak sú závity poškodené, maticu je možné ľahko vymeniť. Náš sortiment je vyrobený z ocele a je dostupný v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR6227

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Înălțime totală Cumpără
1,1803 RON - 3,0912 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.3 mm
11.6 mm
0,6473 RON - 1,6947 RON 450 În stoc
M6
12.5 mm
9.3 mm
0,6087 RON - 1,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.5 mm
9.0 mm