Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 641,7137 RON - 739,217 RON | 8 În stoc |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 961,6444 RON - 1 890,8719 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 24,5352 RON - 38,1658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10,8043 RON - 17,0934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,8345 RON - 21,2134 RON | 20 În stoc |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 19,1151 RON - 35,9933 RON | 21 În stoc |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 43,2927 RON - 99,482 RON | 165 În stoc |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 9,4009 RON - 17,6491 RON | 5 În stoc |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,1617 RON - 36,5492 RON | 4895 În stoc |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,8449 RON - 10,9647 RON | 1 În stoc |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 33,0259 RON - 61,5639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,0159 RON - 13,1377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,2747 RON - 43,6478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,0159 RON - 13,1377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,2747 RON - 43,6478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,1981 RON - 8,9976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,3135 RON - 13,9326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,9976 RON - 20,6676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 243,9708 RON - 266,8546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 80,0879 RON - 98,5557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina