Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
78,5726 RON - 180,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
228,3933 RON - 228,3933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
12,1358 RON - 22,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,1074 RON - 53,1074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
13,9302 RON - 21,964 RON | 5 În stoc |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,9518 RON - 13,0699 RON | 10 În stoc |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
13,5979 RON - 25,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
34,1744 RON - 64,1298 RON | 273 În stoc |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
74,6757 RON - 140,3261 RON | 7 În stoc |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
261,9499 RON - 261,9499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,6164 RON - 9,0254 RON | 276 În stoc |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,4415 RON - 14,7012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
22,5967 RON - 35,6577 RON | 4895 În stoc |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
119,2624 RON - 274,2691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
18,6489 RON - 35,1154 RON | 21 În stoc |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14,7012 RON - 14,7012 RON | 25 În stoc |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,7024 RON - 10,6973 RON | 1 În stoc |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
32,2204 RON - 60,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
73,732 RON - 138,5636 RON | 690 În stoc |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,4074 RON - 17,1193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina