Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6051 RON - 4,6051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,8115 RON - 3,8115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG7
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | 200 În stoc |
PG 11
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7608 RON - 4,3783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 37,9884 RON - 37,9884 RON | 23 În stoc |
M40
|
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,1293 RON - 3,5784 RON | 150 În stoc |
PG 21
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1293 RON - 3,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2966 RON - 1,2966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,0482 RON - 8,0482 RON | 17 În stoc |
PG21
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0468 RON - 1,2222 RON | 9 În stoc |
PG 7
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,9365 RON - 1,9365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,132 RON - 10,132 RON | 302 În stoc |
PG 36
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,4839 RON - 2,4839 RON | 30 În stoc |
PG 16
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,8581 RON - 13,7386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 42
|
Negru
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,936 RON - 6,778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 29
|
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,8944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 2,5821 RON | 850 În stoc |
M16
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,0659 RON - 5,8097 RON | 300 În stoc |
PG 29
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2966 RON - 1,2966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 53,915 RON - 53,915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG36
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina