Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Model roată de mână | Material roată | Număr de spițe | Diametru rozetă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,1764 RON - 235,1764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 138,0057 RON - 138,0057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 138,0057 RON - 138,0057 RON | 29 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 200,7882 RON - 225,651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 164,1473 RON - 164,1473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 74,8675 RON - 84,2792 RON | 6 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 565,5832 RON - 565,5832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 322,0774 RON - 322,0774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 172,4131 RON - 172,4131 RON | 1 În stoc |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 172,4131 RON - 172,4131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 10189726 | 201,995 RON - 226,7357 RON | 42 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
| 85,5749 RON - 95,4561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 54,7387 RON - 58,4345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 53,1385 RON - 56,8768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 131,1744 RON - 131,1744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 349,9608 RON - 349,9608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 240,0673 RON - 267,6427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 143,474 RON - 153,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 258,9644 RON - 258,9644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 276,6239 RON - 310,4722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm