Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
114,5397 RON - 241,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
153,4679 RON - 323,9246 RON 2 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
231,1422 RON - 741,3192 RON 2 În stoc
45.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
611.8 kg
21,7094 RON - 50,9576 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
55.0 kg
49,7339 RON - 105,0643 RON 18 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
31,2943 RON - 66,1304 RON 30 În stoc
60.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60.0 kg
114,5256 RON - 114,5256 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
449,3175 RON - 449,3175 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
700.0 kg
488,33 RON - 488,33 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
278,9254 RON - 278,9254 RON 1 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
46,7028 RON - 107,3546 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
46,7028 RON - 107,3546 RON 5 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
154,6187 RON - 154,6187 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
59,6835 RON - 137,2707 RON 15 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
49,1445 RON - 49,1445 RON 61 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
69,4647 RON - 69,4647 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
140.0 kg
34,606 RON - 34,606 RON 67 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
50.0 kg
26,0878 RON - 26,0878 RON 3 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
50.0 kg
66,7984 RON - 153,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
140,8941 RON - 140,8941 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • din 8
Rotile cu tijă filetată 100.0 mm 120.0 kg Alb

10283752

Interval de preț
323,9246 RON - 153,4679 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Roți fixe cu plăcuță 45.0 mm Roată maro/roșie

10208885

Interval de preț
741,3192 RON - 231,1422 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Roată maro/roșie
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotile cu tijă filetată 80.0 mm 100.0 kg Alb

10283714

Interval de preț
105,0643 RON - 49,7339 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile 60.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nailon

10283400

Interval de preț
66,1304 RON - 31,2943 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 100.0 mm 225.0 kg Cu montare cu șurub 100.0 mm Roșu

10278192

Interval de preț
278,9254 RON - 278,9254 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Fontă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotile 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastic

10276280

Interval de preț
107,3546 RON - 46,7028 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotile 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastic

10276563

Interval de preț
137,2707 RON - 59,6835 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub 97.0 mm Negru

10269923

Interval de preț
49,1445 RON - 49,1445 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10269862

Interval de preț
34,606 RON - 34,606 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 25.0 mm Negru

10269800

Interval de preț
26,0878 RON - 26,0878 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat