Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
26,5468 RON - 62,2831 RON | 45 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
66,196 RON - 155,4285 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
39,6628 RON - 93,285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
32,6942 RON - 76,6669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
70,7277 RON - 166,1814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
102,2855 RON - 235,1676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
56,4206 RON - 178,3308 RON | 20 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
38,5675 RON - 90,7713 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
450,5161 RON - 630,7171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
68,6056 RON - 161,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
28,6689 RON - 67,3104 RON | 27 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
58,4195 RON - 137,4139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
45,5499 RON - 106,9706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
33,4882 RON - 78,6219 RON | 6 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
320,1641 RON - 1 026,6938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
72,8772 RON - 171,0691 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
492,0136 RON - 688,8217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
55,7224 RON - 130,8504 RON | 6 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
38,5675 RON - 90,7713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
21,974 RON - 51,6698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina