Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
450,5161 RON - 630,7171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
350,7361 RON - 1 124,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
81,2014 RON - 190,7595 RON | 13 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
806,3453 RON - 2 585,8664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
106,3791 RON - 249,9704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
167,1945 RON - 392,6908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
127,1894 RON - 407,7729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
53,7783 RON - 113,5341 RON | 59 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
680,1279 RON - 2 181,0261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
51,0674 RON - 107,8084 RON | 32 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
100,6015 RON - 212,405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
74,4927 RON - 174,9793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
134,2539 RON - 315,4654 RON | 4 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
551,9665 RON - 1 770,0413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
42,0725 RON - 98,871 RON | 2 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
28,9565 RON - 68,0087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
75,8345 RON - 178,0515 RON | 40 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
47,1655 RON - 110,7411 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
88,307 RON - 186,4304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
80,9686 RON - 170,7898 RON | 13 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina