Meniu Caută

Rotile de nivelare

În stoc

Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.

Cod Serie: SR5694

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Capacitate portantă dinamică Înălțime roată Capacitate portantă Capacitate portantă statică Cumpără
485,6345 RON - 574,4663 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
353,7534 RON - 418,4583 RON 4 În stoc
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
359,7947 RON - 418,4583 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
347,8946 RON - 404,6356 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
401,8546 RON - 475,3632 RON 6 În stoc
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
264,0923 RON - 270,2883 RON 3 În stoc
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
264,2371 RON - 270,9967 RON 4 În stoc
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
181,296 RON - 185,0007 RON 16 În stoc
125.0 kg
42.0 mm
50.0 kg
556,8474 RON - 658,7221 RON 5 În stoc
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
377,4246 RON - 438,975 RON 4 În stoc
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
377,4246 RON - 438,975 RON Solicitați termenul de livrare aici
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
Rotilă de nivelare 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminiu

10208151

Interval de preț
418,4583 RON - 353,7534 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă dinamică
    125.0 kg
  • Capacitate portantă statică
    250.0 kg
  • Înălțime roată
    50.0 mm
  • Înălțime maximă de ajustare
    10.0 mm
  • Înălțime de montare
    82.0 mm
Rotilă de nivelare 1000.0 kg 500.0 kg 12.0 mm 95.0 mm Aluminiu

10208205

Interval de preț
475,3632 RON - 401,8546 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă dinamică
    500.0 kg
  • Capacitate portantă statică
    1000.0 kg
  • Înălțime roată
    75.0 mm
  • Înălțime maximă de ajustare
    12.0 mm
  • Înălțime de montare
    120.0 mm
Rotilă de nivelare 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminiu

10208120

Interval de preț
270,2883 RON - 264,0923 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă dinamică
    125.0 kg
  • Capacitate portantă statică
    250.0 kg
  • Înălțime roată
    50.0 mm
  • Înălțime maximă de ajustare
    10.0 mm
  • Înălțime de montare
    82.0 mm
Rotilă de nivelare 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminiu

10208137

Interval de preț
270,9967 RON - 264,2371 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă dinamică
    125.0 kg
  • Capacitate portantă statică
    250.0 kg
  • Înălțime roată
    50.0 mm
  • Înălțime maximă de ajustare
    10.0 mm
  • Înălțime de montare
    82.0 mm
Rotilă de nivelare 10.0 mm 84.0 mm Aluminiu

10208113

Interval de preț
185,0007 RON - 181,296 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă dinamică
    125.0 kg
  • Capacitate portantă statică
    50.0 kg
  • Înălțime roată
    42.0 mm
  • Înălțime maximă de ajustare
    10.0 mm
  • Înălțime de montare
    71.0 mm
Rotilă de nivelare 1500.0 kg 750.0 kg 15.0 mm 100.0 mm Aluminiu

10208212

Interval de preț
658,7221 RON - 556,8474 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă dinamică
    750.0 kg
  • Capacitate portantă statică
    1500.0 kg
  • Înălțime roată
    97.0 mm
  • Înălțime maximă de ajustare
    15.0 mm
  • Înălțime de montare
    130.0 mm
Rotilă de nivelare 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Aluminiu

10208199

Interval de preț
438,975 RON - 377,4246 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă dinamică
    375.0 kg
  • Capacitate portantă statică
    750.0 kg
  • Înălțime roată
    75.0 mm
  • Înălțime maximă de ajustare
    12.0 mm
  • Înălțime de montare
    120.0 mm