Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
84,733 RON - 194,9559 RON 29 În stoc
60.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
257,6089 RON - 592,4541 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
133,9195 RON - 308,0361 RON 2 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
92,774 RON - 213,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
237,8219 RON - 546,9358 RON 2 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
44,5135 RON - 99,482 RON 11 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
70.0 kg
47,7973 RON - 112,2214 RON 28 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
54,7438 RON - 131,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
29,063 RON - 66,8461 RON 30 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
240,9342 RON - 337,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
76,5362 RON - 164,5815 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
90.0 kg
91,7636 RON - 207,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
201,9388 RON - 464,4876 RON 42 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
78,0798 RON - 176,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
27,1825 RON - 61,5499 RON 221 În stoc
55.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
40.0 kg
317,5627 RON - 317,5627 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
130.0 kg
52,274 RON - 133,0665 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
132,9654 RON - 305,8889 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
37,6232 RON - 88,4602 RON 39 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
33,2308 RON - 94,0426 RON 10 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
60.0 kg
  • din 8
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10276426

Interval de preț
194,9559 RON - 84,733 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10276464

Interval de preț
308,0361 RON - 133,9195 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10276488

Interval de preț
546,9358 RON - 237,8219 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Gri

10292662

Interval de preț
99,482 RON - 44,5135 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269374

Interval de preț
112,2214 RON - 47,7973 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri

10277836

Interval de preț
66,8461 RON - 29,063 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193396

Interval de preț
164,5815 RON - 76,5362 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276402

Interval de preț
464,4876 RON - 201,9388 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 55.0 mm 40.0 kg Gaură oarbă Negru

10193297

Interval de preț
61,5499 RON - 27,1825 RON

Niveluri de stoc
221 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276396

Interval de preț
305,8889 RON - 132,9654 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269589

Interval de preț
88,4602 RON - 37,6232 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193310

Interval de preț
94,0426 RON - 33,2308 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole