Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2754 RON - 0,2754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2685 RON - 0,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2468 RON - 0,2468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3017 RON - 0,3017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2512 RON - 0,2512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,9065 RON - 0,9065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3283 RON - 0,3283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2301 RON - 0,2301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2468 RON - 0,2468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2604 RON - 0,2604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2932 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3381 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,435 RON - 0,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina