Meniu Caută

Șaibe - cu spate sferic

În producție

Aceste șaibe cu spate sferic au o suprafață ușor convexă sau concavă. Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinare, menținând o conexiune sigură și prevenind deteriorarea elementelor de fixare sau componentelor pe care le fixează.

Distribuie sarcina și asigură o distribuție uniformă a presiunii între elementul de fixare și suprafață. Pentru că răspund la imperfecțiunile suprafeței, ele previn concentrarea tensiunilor, reducând probabilitatea deteriorării sau defecțiunii și asigurând stabilitatea și fiabilitatea generală a ansamblului.

Capacitatea îmbunătățită a acestor șaibe de a suporta sarcina le face potrivite pentru aplicații care implică sarcini mari sau solicitări dinamice, oferind o rezistență și longevitate mai mari ansamblului. Drept urmare, sunt adesea folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.

  • Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinat.
  • Previn concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare.
  • Folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.
Material: Oțel Cod Serie: SR25100

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 h2 r1 Capacitate de sarcină pentru sarcină statică max. kN Menetméret d1 tol. H13 d2 Cumpără
13,177 RON - 17,5694 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
4,4423 RON - 5,8897 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
4,9414 RON - 6,5885 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
64,7871 RON - 86,3496 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
143,9991 RON - 192,0155 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
12,079 RON - 16,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
18,7174 RON - 24,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
207,788 RON - 277,0673 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
6,7383 RON - 8,9844 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
114,201 RON - 152,2348 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
306,1167 RON - 408,139 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
159,572 RON - 212,7294 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
272,076 RON - 362,768 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
59,8457 RON - 79,761 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
125,8807 RON - 167,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
66,5341 RON - 88,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
57,6995 RON - 76,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
7,7365 RON - 10,332 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
225,7567 RON - 301,0256 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
30,1475 RON - 40,18 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0