Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Dimensiuni șurub compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1496 RON - 1,4193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,2159 RON - 1,5011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,156 RON - 0,1927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,08 RON - 0,0987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1599 RON - 0,1975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0999 RON - 0,1233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0999 RON - 0,1233 RON | 430 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,14 RON - 0,1729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1201 RON - 0,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0717 RON - 0,0886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2274 RON - 0,3419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,9537 RON - 1,1774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0597 RON - 0,0737 RON | 184000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1599 RON - 0,1975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 690 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3625 RON - 0,4475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2064 RON - 0,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,4134 RON - 0,5104 RON | 400 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1721 RON - 0,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm