Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3157 RON - 0,3817 RON | 260 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 14100 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2272 RON - 0,2736 RON | 20200 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1656 RON - 0,1656 RON | 11400 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2315 RON - 0,2807 RON | 2100 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 20,8674 RON - 21,3024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 18,2011 RON - 18,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 49,9303 RON - 49,9303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 13,0088 RON - 13,5983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 23,5478 RON - 24,067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 25,6107 RON - 25,6107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 20,5728 RON - 20,9377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 24,4178 RON - 24,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 23,5478 RON - 24,067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,119 RON - 2,119 RON | 14400 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | 24000 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,3679 RON - 3,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,4178 RON - 24,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3985 RON - 0,3985 RON | 14450 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina