Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Dimensiuni șurub compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0717 RON - 0,0886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,08 RON - 0,0987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,9515 RON - 1,3191 RON | 13394 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7658 RON - 0,7658 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4585 RON - 0,4585 RON | 600 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,3732 RON - 0,449 RON | 100 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,4406 RON - 0,4406 RON | 4500 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,7508 RON - 0,9269 RON | 1410 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5655 RON - 0,6034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,154 RON - 0,154 RON | 65000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1934 RON - 0,1934 RON | 19000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4518 RON - 0,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,5556 RON - 0,6666 RON | 250 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3087 RON - 0,3705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3873 RON - 0,4645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,7437 RON - 0,8925 RON | 50 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3564 RON - 0,4265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2427 RON - 0,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2807 RON - 0,3367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,4111 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina