Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Lungime filet priză | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1931 RON - 0,2384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Not Threaded
|
Alb
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,5403 RON - 0,6671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1494 RON - 0,1845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Not Threaded
|
Alb
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1851 RON - 0,2285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Not Threaded
|
Alb
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,4656 RON - 0,5748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7204 RON - 1,0287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5469 RON - 0,6752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1925 RON - 0,2377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Not Threaded
|
Alb
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,4582 RON - 0,5657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2132 RON - 0,2632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Not Threaded
|
Alb
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,5388 RON - 0,6652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,524 RON - 0,647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,7465 RON - 2,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,03 RON - 3,0059 RON | 42 În stoc |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7282 RON - 1,9895 RON | 8 În stoc |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7942 RON - 2,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 1,204 RON - 3,3781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,7451 RON - 2,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,8687 RON - 2,3761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7282 RON - 1,9895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina