Meniu Caută

Sigilii Innolock

În stoc

Sigiliile din plastic cu lungime fixă oferă o modalitate ușoară și rentabilă de a descuraja furtul și de a furniza dovezi ale falsificării sau încălcării. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere. Disponibil în mai multe tipuri, inclusiv InnoLock, OctoLock și TwinLock.O etanșare economică cu lungime fixă. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere.Sunt disponibile trei tipuri, inclusiv opțiuni din plastic.Ușor de folosit. Material: , Polipropilenă Culoare: Albastru, Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde Cod Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C D Mecanism de blocare E A B Tip Cumpără
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
40.0 mm
Falcă metalică de blocare
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.2 mm
Falcă de blocare din acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
16.8 mm
Falcă de blocare din acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.2 mm
Falcă de blocare din acetal
9.0 mm
166.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
16.8 mm
Falcă de blocare din acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
16.8 mm
Falcă de blocare din acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.2 mm
Falcă de blocare din acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
40.0 mm
Falcă metalică de blocare
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
16.8 mm
Falcă de blocare din acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
40.0 mm
Falcă metalică de blocare
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,6596 RON - 0,6596 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
40.0 mm
Falcă metalică de blocare
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.2 mm
Falcă de blocare din acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.2 mm
Falcă de blocare din acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,3129 RON - 0,3129 RON 4000 În stoc
12.0 mm
18.2 mm
Falcă de blocare din acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.2 mm
Falcă de blocare din acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Galben

20085636

Interval de preț
0,3129 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm