Meniu Caută

Ştifturi de blocare cu încuietoare axială

În stoc

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Cod Serie: SR6566

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametrul mânerului sferic Înălțime mâner Lungime prindere Cumpără
55,4305 RON - 62,2144 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
46,9806 RON - 49,7668 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
47,0286 RON - 52,7925 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
50,7309 RON - 53,6003 RON 1 În stoc
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
43,7838 RON - 49,8383 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
45,3174 RON - 46,4166 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
61,5604 RON - 71,4102 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
  • din 3
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Negru

10197318

Interval de preț
53,6003 RON - 50,7309 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru