Meniu Caută

Știfturi pentru elemente de fixare cu o singură atingere

În producție

Acești știfturi sunt utilizate împreună cu elemente de fixare cu o singură atingere și prindere cu bile. Sunt folosite pentru a asigura o fixare eficientă, fiabilă și sigură.

Soluția ideală pentru aplicațiile care necesită schimbarea rapidă și recurentă a sculelor sau a setărilor. Utilizate în aplicații atât de diverse, cum ar fi procesele de îmbuteliere, capacele pentru mașini, schimbarea dinților și curelelor de transmisie. Asigură contactul complet cu suprafața și se bucură de o rezistență maximă a știftului cu prindere cu bile de fixare cu o singură atingere.

Sunt folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.

  • Folosite pentru a asigura o fixare eficientă, fiabilă și sigură.
  • Soluția ideală pentru aplicațiile care necesită schimbarea rapidă și recurentă a sculelor sau a setărilor.
  • Folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33950, SR33930, SR33923

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material d1 A/F Cumpără
14,2643 RON - 19,019 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0
5.0
27,1206 RON - 36,1608 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0
5.0
19,1178 RON - 25,4904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0
6.0
27,1206 RON - 36,1608 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0
7.0