Meniu Caută

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

În stoc

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
79000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • din 3
Suport cu fixare pe margine 9.5 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005460


Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 12.7 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005675


Niveluri de stoc
79000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm