Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB. Integrovaná pružina umožňuje ohýbanie horného panelu a je vhodná pre dotykové ovládacie panely.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Diametru orificiu A | Material | Tip fixare orificiu B | Interval de temperatură de funcționare | Tip fixare orificiu A | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5037 RON - 3,5764 RON | 980 În stoc |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixare pe clemă verticală
|
|
Fixare cu doi dinți
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6627 RON - 3,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nailon 6/6
|
Fixare pe clemă verticală
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6627 RON - 3,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nailon 6/6
|
Fixare pe clemă verticală
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm