Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu prizoane

În stoc

Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
270 În stoc
4.0 mm
16.0 mm
5000 În stoc
4.0 mm
20.0 mm
700 În stoc
4.0 mm
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
10.0 mm
26000 În stoc
4.0 mm
14.0 mm
Suport filetat cu șurub 16.0 mm Filet mamă

10024652


Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport filetat cu șurub 20.0 mm Filet mamă

10024676


Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport filetat cu șurub 18.0 mm Filet mamă

10024669


Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport filetat cu șurub 14.0 mm Filet mamă

10024645


Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm