Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Lungime totală | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Negru
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 900 În stoc |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Negru
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 1600 În stoc |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negru
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina